Dobradiça
livre de manutenção
aço
zincada
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Diferentes versões
20,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
C
Versão 1
livre de manutenção
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
zincada
A1=Distância entre furos à esq
21
A2=Distância entre furos à dir
21
A3=Comprimento da asa esquerda
35
A4=Comprimento da asa direita
35
A=Comprimento
70
B=Largura
50
Modo de fixação
perfurações de fixação
Descrição
Material
Perfil de aço.
Bucha de Metaloplast.
Bucha de Metaloplast.
Versão
Peças de aço zincado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.