Dobradiça
interno
aço
zincada
- Dobradiças de múltiplas articulações com 7 eixos
- Atamento invisível
- Nenhuns contornos de interferência externos
- Mola protegida
- De instalação flexível
36,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
B
Versão 1
interno
Versão 2
125°
Tipo de produto
dobradiças com molas embutidas
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
A=Largura
50
B=Altura
40
A1
32
B1
20
B2
16
B3
10
D
6,2X14,2
D1
6,2X12,2
S
2
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Dobradiças adequadas exclusivamente para aplicações horizontais.
Na versão com mola é atingido um torque de 1,0 Nm na abertura e 3,0 Nm no fechamento.
Ângulo de abertura 110°.
Na versão com mola é atingido um torque de 1,0 Nm na abertura e 3,0 Nm no fechamento.
Ângulo de abertura 110°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.