Dobradiça
interno
aço
zincada
- Adequado para aplicações horizontais ou verticais.
- Montagem no lado direito ou esquerdo
- Versão reforçada
42,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
interno
Versão 2
125°
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
zincada
A=Largura
102
B=Altura
80,5
A1
81
B1
27
B2
14
B3
32
B4
12
B5
16
B6
20,5
C
76
D
7
S
3
Descrição
Material
Aço, eixos e elementos de união em alumínio anodizado.
Versão
peça zincada.
Indicação
Dobradiça na versão reforçada.
Duas dobradiças podem abrir e fechar uma porta (1 m x 1 m) de 25 kg mais de 10.000 vezes.
Duas dobradiças podem abrir e fechar uma porta (1 m x 1 m) de 25 kg mais de 10.000 vezes.
Aplicação
Dobradiças invisíveis para portas de sobreposição ou internas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.