text.skipToContent text.skipToNavigation
27876-05

Dobradiça de aparafusamento em aço inoxidável

  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
  • Aço inoxidável 1.4301.
  • Versão: polimento fosco
  • Para portas internas
  • Lubrificável por meio de bico dosador de lubrificação

a partir de 29,97 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
fosco polido.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura é máx. 270°.
Indicação de desenho
1) Ambos os rolos da haste longa são soldados
2) Engraxadeira