Dobradiça
com furo de fixação
termoplástico
preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Especialmente para parafuso de cabeça escareada DIN 799
- Eixo em aço
12,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com furo de fixação
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
preto
A1=Distância entre furos à esq
31,5
A2=Distância entre furos à dir
31,5
A3=Comprimento da asa esquerda
48
A4=Comprimento da asa direita
48
A=Comprimento
96
B=Largura
96
B2
60
D1
8,5
D2
8
D3
16
F1 (N)
4300
F2 (N)
1810
H
16
Modo de fixação
perfurações de fixação
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Eixo zincado.
Eixo zincado.
Indicação
Dobradiça com furo de fixação para parafuso de cabeça escareada DIN 7991/UNI 5933.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.