text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com função de engate
Tipo de produto
dobradiça com função de engate
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor do corpo básico
preto
A1=Distância entre furos à esq
22,75
A2=Distância entre furos à dir
22,75
A3=Comprimento da asa esquerda
36,75
A4=Comprimento da asa direita
36,75
A=Comprimento
73,5
B=Largura
56
Mmax=Torque máx. NM
2
F1 (N)
600
F2 (N)
425
Modo de fixação
perfurações de fixação
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE

Descrição

Material
Dobradiça e coberturas em termoplástico PA reforçado com fibra de vidro.
Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça e capas na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma função de engate. Ela engata em quatro posições, mantendo assim as portas e abas seguramente abertas ou fechadas. As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram