Dobradiça
com função de engate
termoplástico
preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Podem ser aparafusadas em todas as superficies e perfis de alumínio
- Encaixe em 3 posições
12,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com função de engate
Tipo de produto
dobradiça com função de engate
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor do corpo básico
preto
A1=Distância entre furos à esq
17,75
A2=Distância entre furos à dir
17,75
A3=Comprimento da asa esquerda
27
A4=Comprimento da asa direita
27
A=Comprimento
54
B=Largura
56
Mmax=Torque máx. NM
2
F1 (N)
400
F2 (N)
350
Modo de fixação
perfurações de fixação
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Dobradiça e coberturas em termoplástico PA reforçado com fibra de vidro.
Eixos em aço inoxidável.
Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça e capas na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma função de engate. Ela engata em quatro posições, mantendo assim as portas e abas seguramente abertas ou fechadas. As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.