Dobradiça
com função de engate
alumínio
anodizado preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Encaixe a cada 30°(0 a 270°)
- Projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação
- Faixa de temperatura de -30 °C até +70 °C
44,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com função de engate
Tipo de produto
dobradiça com função de engate
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado preto
A=Comprimento
55
B=Largura
67
Mmax=Torque máx. NM
2,5
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1 (N)
11300
F2 (N)
5700
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
4,5
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma função de engate. O engate é feito a cada 30°, de 0° a 270°, mantendo assim as portas e abas abertas ou fechadas com segurança.
O torque de engate não é ajustável.
O torque de engate não é ajustável.
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Tolerância torque ± 20%.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
O torque de engate não é ajustável.
O torque de engate não é ajustável.
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Tolerância torque ± 20%.
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -30°C a +70°C
Acessórios
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.