Dobradiça
com função de engate
alumínio
anodizado preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Encaixe a cada 30°(0 a 270°)
- Faixa de temperatura de -30 °C até +70 °C
13,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com função de engate
Tipo de produto
dobradiça com função de engate
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado preto
A=Comprimento
35
B=Largura
30
Mmax=Torque máx. NM
0,3
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1 (N)
2260
F2 (N)
1380
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
3,3
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma função de engate. O engate é feito a cada 30°, de 0° a 270°, mantendo assim as portas e abas abertas ou fechadas com segurança.
O torque de engate não é ajustável.
O torque de engate não é ajustável.
Tolerância do torque ± 20%
Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a norma DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
O torque de engate não é ajustável.
O torque de engate não é ajustável.
Tolerância do torque ± 20%
Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a norma DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -30°C a +70°C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.