Dobradiça
com alavanca de engate
termoplástico
preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Pode ser aparafusada em todos os tipos de superfícies
- Mecanismo de fixação: podem ser fixadas em qualquer posição por meio da alavanca de aperto
- Sob consulta: com guia de fixação (saliência) para as ranhuras de perfis de alumínio
10,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com alavanca de engate
Tipo de produto
dobradiça com função de aperto
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
preto
A1=Distância entre furos à esq
15
A2=Distância entre furos à dir
15
A3=Comprimento da asa esquerda
26
A4=Comprimento da asa direita
26
A=Comprimento
52
B=Largura
48
F1 (N)
500
F2 (N)
380
Modo de fixação
perfurações de fixação
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Dobradiça em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixo em aço.
Alavanca de engate em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Alavanca de engate em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão
Dobradiça preta.
Eixo zincado. Alavanca de engate preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Eixo zincado. Alavanca de engate preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Indicação
As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através do engate da alavanca de aperto.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Sob consulta
Dobradiças com guia de fixação (saliência) (ranhura 6, 8 e 10) para perfil de alumínio.
Dobradiças com combinações de abas diferentes.
Dobradiças com combinações de abas diferentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.