Dobradiça
com fricção predefinida
aço inoxidável A2
- Torque constante
- Torque estável
- Resistente à corrosão
- design atraente
- Montagem simples
50,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
A
Versão 1
com fricção predefinida
Tipo de produto
065
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Chave de aço
1.4310
A=Comprimento
55
B=Largura
85
Mmax=Torque máx. NM
3
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
12
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
2
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Graças a um torque constante e estável, as dobradiças permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo aleatório e sem qualquer meio auxiliar.
Ângulo de abertura 270°.
Ângulo de abertura 270°.
Acessórios
Dobradiças de aço inoxidável 27877-02
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.