Dobradiça
com bucha
termoplástico
preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Eixo em aço, bucha em latão
11,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com bucha
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
A1=Distância entre furos à esq
20
A2=Distância entre furos à dir
20
A3=Comprimento da asa esquerda
32
A4=Comprimento da asa direita
32
A=Comprimento
64
B=Largura
64
B2
40
D1
M08
D2
5
D3
12
F1 (N)
4100
F2 (N)
1800
H
13
Modo de fixação
buchas
T
9
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço.
Bucha em latão.
Eixo em aço.
Bucha em latão.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Eixo zincado.
Eixo zincado.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.