Dobradiça
aparafusável
aço inoxidável A4
polido acetinado
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Pode ser pendurado e utilizado à direita ou à esquerda.
- Extremidades das dobradiças resistentes à sujeira
- Aço inoxidável 1.4401.
28,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
aparafusável
Tipo de produto
dobradiça pendurável
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Superfície do corpo básico
polido acetinado
Chave de aço
1.4404
A=Comprimento
12,5
B=Largura
76
D=Rosca
M06
H=Altura
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
B1
66
D1
6
H1
13
Modo de fixação
perfurações de fixação
T
6
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
polido acetinado.
Indicação
Dobradiças oblíquas impedem a concentração de sujeira.
As dobradiças oblíquas impedem a concentração de sujeira.
As dobradiças oblíquas impedem a concentração de sujeira.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.