Dobradiça
aparafusável
aço inoxidável A2
fosco polido
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4301.
- Versão: polimento fosco
- Para portas internas
33,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
B
Versão 1
aparafusável
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
fosco polido
Chave de aço
1.4301
A1=Distância entre furos à esq
24
A2=Distância entre furos à dir
24
A3=Comprimento da asa esquerda
50
A4=Comprimento da asa direita
50
A=Comprimento
100
B=Largura
114
F=Capacidade de carga (N)
8000
A5
40
A6
40
B1
120
B2
88
B3
13
B4
28,5
B5
28,5
D1
7,3
D2
8
H
14
H1
4,3
H2
3
Modo de fixação
perfurações de fixação
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
fosco polido.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura máx. 270°.
O ângulo de abertura máx. 270°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.