Dobradiça
aparafusável
aço inoxidável A2
fosco polido
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4301.
- Versão: polimento fosco
- Para portas internas
23,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
A
Versão 1
aparafusável
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
fosco polido
Chave de aço
1.4301
A1=Distância entre furos à esq
18,5
A2=Distância entre furos à dir
18,5
A3=Comprimento da asa esquerda
37,5
A4=Comprimento da asa direita
37,5
A=Comprimento
75
B=Largura
102
F=Capacidade de carga (N)
8000
A5
27,5
A6
27,5
B1
110
B2
76
B3
13
B4
25
B5
25
D1
6,7
D2
8
H
14
H1
3,8
H2
2
Modo de fixação
perfurações de fixação
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
fosco polido.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura máx. 270°.
O ângulo de abertura máx. 270°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.