Dobradiça
alumínio
revestido a pó
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Sob consulta: com guia de fixação (saliência) para as ranhuras de perfis de alumínio
- Pode ser aparafusada em todos os tipos de superfícies
- Eixo em aço inoxidável
15,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
revestido a pó
A1=Distância entre furos à esq
17,5
A2=Distância entre furos à dir
17,5
A3=Comprimento da asa esquerda
29,5
A4=Comprimento da asa direita
29,5
A=Comprimento
59
B=Largura
48
F1 (N)
325
F2 (N)
225
Modo de fixação
perfurações de fixação
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Eixos em aço inoxidável.
Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça prateada revestida a pó.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, não removíveis.
A dobradiça pode ser equipada com capa de plástico sobre um pino de suporte.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
A dobradiça pode ser equipada com capa de plástico sobre um pino de suporte.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Sob consulta
Dobradiças com guias de fixação (saliências) (ranhura 5, 6, 8, 10, 12 e 14) para perfis de alumínio.
Combinações de diferentes comprimentos de abas.
Combinações de diferentes comprimentos de abas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.