Dobradiça
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
8,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
B
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
A1=Distância entre furos à esq
25,3
A2=Distância entre furos à dir
25,3
A3=Comprimento da asa esquerda
12
A4=Comprimento da asa direita
12
A=Comprimento
80
B=Largura
80
B2
30
B3
10
D
5,2
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
1,5
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Pinos rebitados.
Furos roscados escareados.
Pinos rebitados.
Furos roscados escareados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.