Dobradiça
aço inoxidável A4
137
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4401.
- Versão: polido ou jateado.
32,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Superfície do corpo básico
137
Chave de aço
1.4401
A1=Distância entre furos à esq
18
A2=Distância entre furos à dir
18
A3=Comprimento da asa esquerda
30
A4=Comprimento da asa direita
30
A=Comprimento
60
B=Largura
60
B2
36
D1
8,5
F1 (N)
2000
F2 (N)
1500
H
8
H1
15
Modo de fixação
perfurações de fixação
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
Dobradiças com pino de eixo fixo e furos escareados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.