Dobradiça
aço inoxidável A4
altamente polido
- Unem dois componentes rígidos, tornando-os móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4401
- Versão: altamente polida
16,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
altamente polido
Chave de aço
1.4401
A1=Distância entre furos à esq
11,5
A2=Distância entre furos à dir
11,5
A3=Comprimento da asa esquerda
19
A4=Comprimento da asa direita
19
A=Comprimento
38
B=Largura
30
F=Capacidade de carga (N)
1000
B2
14
B3
8
D1
4,5
D2
3
F1 (N)
700
F2 (N)
450
H
9,5
H1
5,5
Modo de fixação
perfurações de fixação
Descrição
Material
Dobradiça em aço inoxidável 1.4401.
Eixo em aço inoxidável 1.4104.
Eixo em aço inoxidável 1.4104.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
Dobradiça para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, não removível. Eixo fechado lateralmente. Parafusos embutidos, por isso, depósito mínimo de sujeira.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.