Dobradiça Quadrada
com porca de fixação
aço
zincada
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Para portas de sobreposição ou internas
8,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Quadrada
Forma
A
Versão 1
com porca de fixação
Tipo de produto
dobradiça quadrada
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
A=Comprimento
13
B=Largura
39
D1=Diâmetro externo
M06
A1
10
A2
14
B1
27
Modo de fixação
porcas de fixação
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças quadradas com porcas de fixação para aplicação externa ou interna em portas.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.