Dobradiça Quadrada
com porca de fixação
aço inoxidável A4
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Uso universal à esquerda ou à direita
- Para portas de sobreposição ou internas
- Material de fixação incluído no fornecimento
104,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Quadrada
Versão 1
com porca de fixação
Versão 2
versão longa
Tipo de produto
dobradiça quadrada
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Chave de aço
1.4401
A=Comprimento
50
B=Largura
51
D1=Diâmetro externo
M08
A1
29
A2
14
B1
35
Modo de fixação
porcas de fixação
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças quadradas com porcas de fixação e peça central prolongada para aplicação interna em portas.
A fixação ocorre com porcas (M6 ou M8) pelo lado interno.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°.
O fornecimento é feito em estado desmontado. Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
A fixação ocorre com porcas (M6 ou M8) pelo lado interno.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°.
O fornecimento é feito em estado desmontado. Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.