Dobradiça Quadrada
com escareado
zinco
cromado brilhante
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Uso universal à esquerda ou à direita
- Para portas de sobreposição
- Versão: aço zincado ou com acabamento cromado brilhante
16,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Quadrada
Versão 1
com escareado
Versão 2
versão longa
Tipo de produto
dobradiça quadrada
Material do corpo básico
zinco
Superfície do corpo básico
cromado brilhante
A=Comprimento
51
B=Largura
85
D=Para parafuso
M06
A1
12
A2
36
B1
61
D
10,2
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
Modo de fixação
perfurações de fixação
T1
8
T2
4
Descrição
Material
Zamak.
Versão
zincado, com acabamento cromado brilhante ou revestido a pó em preto.
Indicação
Dobradiças quadradas para aplicação externa em portas. Função universal: podem ser instaladas com abertura esquerda ou direita.
Ângulo de abertura 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Ângulo de abertura 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.