Dobradiça Com Mola
mola de abertura
alumínio
incolor
anodizado
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Abertura automática
- Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a norma DIN 912 incluído no fornecimento
- Faixa de temperatura de -20 °C a +80 °C
51,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Com Mola
Versão 1
mola de abertura
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
incolor
Superfície do corpo básico
anodizado
A=Comprimento
82,5
B=Largura
100
A1
56,5
B1
74
D
6,2
D1
24
F1 (N)
9000
F2 (N)
11900
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
5,5
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço, a qual permite a abertura e fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm
Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm
Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.