Dobradiça Com Mola
mola de abertura
aço
zincada
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Abertura automática
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
6,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Com Mola
Versão 1
mola de abertura
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
zincada
A=Comprimento
50
B=Largura
50
A1
9
B1
30
D
5
D1
4
F1 (N)
1200
F2 (N)
1200
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
2
Descrição
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.