Dobradiça Com Mola
mola de abertura
aço
superfície sem tratamento
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Fechamento abertura automáticos
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
10,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Com Mola
Versão 1
mola de abertura
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
20
B=Largura
75
A1
11,2
B1
60
D
2,8
D1
1,8
F1 (N)
1180
F2 (N)
1210
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
0,8
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.
Mola tensora de aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças em versão laminada.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,12 Nm/M(90°) : 0,09 Nm/M(180°) : 0,06 Nm
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,12 Nm/M(90°) : 0,09 Nm/M(180°) : 0,06 Nm
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.