Dobradiça Com Mola
mola de abertura
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
- Abertura automática
- Forma A: sem furos
51,58 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Com Mola
Forma
B
Versão 1
mola de abertura
Versão 2
com furo
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
40
B=Largura
240
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1 (N)
9200
F2 (N)
20400
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
1,5
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.
Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.