Dobradiça Com Mola
mola de abertura
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Fechamento abertura automáticos
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
16,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Com Mola
Versão 1
mola de abertura
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Cor do corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
20
B=Largura
75
A1
11,2
B1
60
D
2,8
D1
1,8
F1 (N)
1430
F2 (N)
1740
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
0,8
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças em versão laminada.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,12 Nm/M(90°) : 0,09 Nm/M(180°) : 0,06 Nm
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,12 Nm/M(90°) : 0,09 Nm/M(180°) : 0,06 Nm
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.