Tampa
para pés niveladores
polietileno
- Proteção da superfície de instalação contra arranhões
- Material: polietileno
- Para bases com 30 mm ou 60 mm de diâmetro
0,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampa
Versão 1
para pés niveladores
Material do corpo básico
polietileno
D=Diâmetro externo
62
D=para Ø da base para pés
60
H=Altura
6,8
D
62
H
6,8
Ø da base para pés
60
Descrição
Material
Polietileno.
Versão
preto.
Indicação
As capas protegem a superfície de colocação contra arranhões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.