Pé Nivelador
redondo
poliamida
- Compensam desníveis no piso
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Suporte de montagem: fenda cruzada na base
- Diferentes versões
0,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
D1=Rosca
M08
D=Diâmetro da base
47
F=Máx.estát. Capacidade de car
4
H1=Altura total
27
H=Altura
11
L=Comprimento da rosca
16
Descrição
Material
Poliamida.
Parafuso em aço.
Parafuso em aço.
Versão
preto.
Parafuso galvanizado.
Parafuso galvanizado.
Indicação
Pé nivelador com fenda cruzada em base de prato como suporte de montagem.
Versão rígida.
Versão rígida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.