text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pé Nivelador
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
D1=Rosca
M06
D=Diâmetro da base
30
F=Máx.estát. Capacidade de car
3
H1=Altura total
31
H=Altura
11
L=Comprimento da rosca
20

Descrição

Material
Poliamida.
Parafuso em aço.
Versão
preto.
Parafuso galvanizado.
Indicação
Pé nivelador com fenda cruzada em base de prato como suporte de montagem.
Versão rígida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem