Pé Nivelador
com furo
aço
- Compensam desníveis no piso
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- O fuso roscado é inserido na base por compressão giratória
- Diferentes versões
0,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador
Versão 1
com furo
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M08
D=Diâmetro da base
40
F=Máx.estát. Capacidade de car
2,5
H1=Altura total
61
H=Altura
11
L=Comprimento da rosca
50
A
30
D
40
D1
M08
D2
5
L
50
SW
13
Descrição
Material
Base e fuso roscado em aço.
Versão
Base e fuso roscado galvanizados.
Indicação
O fuso roscado é inserido por pressão giratória
no prato de base.
no prato de base.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.