Pé Nivelador Articulado
aço
- Pés niveladores articulados de alta carga
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado ou com qualquer cabeça esférica
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova
13,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador Articulado
Forma
A
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M14
D=Diâmetro da base
65
F=Máx.estát. Capacidade de car
20
H1=Altura total
130
H=Altura
17
L=Comprimento da rosca
100
H2
30
S
-
SW
14
Descrição
Material, versão
Prato da base em aço, amarelo pintado. Base para fuso roscado em aço, galvanizado.
Indicação
Pé nivelador articulado em aço com pé em amarelo pintado.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.