Elemento Amortecedor Tipo Chapéu
tipo h2
aço
- Oferecem excelente isolamento de impacto
- O formato especial possibilita o isolamento sonoro e contra vibrações de máquinas e agregados com baixa frequência
- Adequados especialmente para o suporte de instrumentos sensíveis e aparelhos pequenos.
- Faixa de temperatura de -30 °C até +80 °C
44,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento Amortecedor Tipo Chapéu
Versão 1
tipo h2
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
elastômero em borracha natural
D=Diâmetro da base
130
Fmax=Capacidade de carga máx.
2,7
H=Altura
63
A
120
D1
78
D2
M12
D3
14,5
Dureza Shore
40A
L
150
Tipo
dureza 40° Shore A
Descrição
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza 40° ou 60° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza 40° ou 60° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os elementos tipo chapéu são altamente elásticos tanto na direção radial quando axial, oferecendo assim um excelente isolamento contra impactos.
O formato especial possibilita o isolamento sonoro e vibracional de máquinas e agregados com baixa frequência própria. Eles são adequados especialmente para o apoio de instrumentos sensíveis e pequenos aparelhos.
Os elementos não podem ser submetidos aos esforços de tração.
O formato especial possibilita o isolamento sonoro e vibracional de máquinas e agregados com baixa frequência própria. Eles são adequados especialmente para o apoio de instrumentos sensíveis e pequenos aparelhos.
Os elementos não podem ser submetidos aos esforços de tração.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.