Base
termoplástico
preto
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado ou com qualquer cabeça esférica
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova
2,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Forma
A
Tamanho
50
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro da base
49
Fmax=Capacidade de carga máx.
9
H=Altura
18
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Prato em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver 27810.
Cabeças esféricas adequadas, ver 27811.
Fusos roscados adequados, ver 27810.
Cabeças esféricas adequadas, ver 27811.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.