Base
eco
termoplástico
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado
- A base antiderrapante absorve as vibrações e evita o deslocamento acidental do pé nivelador
- Forma B com disco de apoio anti-vibratório
1,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Forma
B
Versão 1
eco
Versão 2
disco de apoio anti-vibratório
Material do corpo básico
termoplástico
D=Diâmetro da base
30
Fmax=Capacidade de carga máx.
15
H=Altura
13,5
Descrição
Material
Base em termoplástico, Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Base em termoplástico preto.
Base em Zamak azul zincado.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Base em Zamak azul zincado.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores ECO são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27832.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27832.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.