Base
disco de apoio anti-vibratório
aço inoxidável
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, indústria alimentícia, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado ou com qualquer cabeça esférica
- Suporte de borracha resistente à água e ao óleo, com proteção antibacteriana e antimicrobiana
- Faixa de temperatura de -20 °C até +100 °C (em água +60 °C)
10,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Versão 1
disco de apoio anti-vibratório
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro da base
58,5
Fmax=Capacidade de carga máx.
7
H=Altura
29
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Base em aço inoxidável 1.4301.
Parte interna em termoplástico PA.
Suporte de borracha TPE.
Versão
Base com superfície sem tratamento.
Suporte de borracha cinza claro com lábio de vedação, dureza 70 Shore A.
Faixa de aplicação de -20 °C até +100 °C.
Suporte de borracha cinza claro com lábio de vedação, dureza 70 Shore A.
Faixa de aplicação de -20 °C até +100 °C.
Indicação
As bases em aço inoxidável se destacam por serem injetadas com o suporte de borracha e o núcleo da peça em PA. O suporte de borracha oferece resistência à água e ao óleo (até 60 °C). Ele possui adicionalmente uma proteção antibacteriana e antimicrobiana, sendo portanto excepcional para a aplicação na indústria alimentícia.
Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
Indicação de desenho
1) Núcleo em PA
2) Suporte de borracha
2) Suporte de borracha
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.