Base
disco de apoio anti-vibratório
aço inoxidável
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado ou com qualquer cabeça esférica
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova
59,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Forma
D
Versão 1
disco de apoio anti-vibratório
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro da base
100
Fmax=Capacidade de carga máx.
40
H=Altura
20
A
74
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.