Junta Axial
rosca direita
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Para transferência de sequências de movimento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Faixa de temperatura: -30 °C a +110 °C
- Versão em aço inoxidável: proteção contra poeira e sujeira
25,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Axial
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
Versão 1
rosca direita
Norma DIN
semelhantes à norma DIN 71802
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
PTFE
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4305
D2=Rosca
M08
F=Força de extração N
60
A
30
D1
13
E
14
L3
13
LA
29,5
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
A versão em aço inoxidável possui vedação de neoprene.
A versão em aço inoxidável possui vedação de neoprene.
Versão
peça zincada e passivada.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Versão em aço inoxidável:
Proteção contra poeira, sujeira, respingos de água, vapores. Aplicação em faixas de temperaturas de -30 °C a + 110 °C.
Proteção contra poeira, sujeira, respingos de água, vapores. Aplicação em faixas de temperaturas de -30 °C a + 110 °C.
Sob consulta
Articulações axiais com grandes forças de extração e rosca esquerda.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.