text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Junta Axial
Forma
D
Versão 1
regulável
D2=Rosca
M08
M=Torque de aperto máx. Nm
13,2
A
30
D1
13
E
16
F (kN)
5
L
29,5
M Nm
8,8
α
24°

Descrição

Material
Aço.
Versão
Pino esférico zincado e cromado.
Assento da esfera e porcas zincados.
Indicação
Articulação axial adequada para o suporte de forças de tração.
A mobilidade da esfera pode ser influenciada ou completamente travada, através da porca de fixação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem