Junta Axial
regulável
- Para o suporte de forças de tração
- A mobilidade da esfera pode ser influenciada pelas porcas de aperto
- Diversas opções de conexão por rosca interna ou externa
39,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Axial
Forma
B
Versão 1
regulável
D2=Rosca
M12
M=Torque de aperto máx. Nm
16,4
A
35
D1
16
E
16
F (kN)
7,5
L
36
L3
16
M Nm
14,5
α
28°
Descrição
Material
Aço.
Versão
Pino esférico zincado e cromado.
Assento da esfera e porcas zincados.
Assento da esfera e porcas zincados.
Indicação
Articulação axial adequada para o suporte de forças de tração.
A mobilidade da esfera pode ser influenciada ou completamente travada, através da porca de fixação.
A mobilidade da esfera pode ser influenciada ou completamente travada, através da porca de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.