Terminal Esférico
para articulações angulares
aço
peça zincada e passivada
- Peça de substituição para articulações angulares DIN 71802
1,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal Esférico
Forma
A
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 1
para articulações angulares
Norma DIN
DIN 71805
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D1=Bocal
16
D2=Rosca
M10
A
35
D3
16
E
15,5
Tipo da forma
226
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação
Os terminais esféricos são peças de reposição para articulações angulares DIN 71802 (27650).
Sob consulta
Terminais esféricos em aço inoxidável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.