Presilha De Segurança
para terminais esféricos
aço
peça zincada e passivada
- Adequado para terminal esférico DIN 71805
0,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Presilha De Segurança
Versão 1
para terminais esféricos
Norma DIN
DIN 71805
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D1=Para diâmetros de terminais
19
D8
20
Y
24
Descrição
Material
Aço mola.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação
Para terminais esféricos DIN 71805.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.