Pino Esférico
para articulações angulares
aço
peça zincada e passivada
- Peça de substituição para articulações angulares DIN 71802
0,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino Esférico
Forma
B
Versão 1
para articulações angulares
Versão 2
versão curta
Norma DIN
DIN 71803
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D1
8
D3
8
D6
5
L3
9
L7
4
Tipo da forma
com pino rebite
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação
Os pinos esféricos são peças de reposição para articulações angulares DIN 71802.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.