Pino Esférico
para articulações angulares
aço
peça zincada e passivada
- Peça de substituição para articulações angulares DIN 71802
0,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino Esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
para articulações angulares
Norma DIN
DIN 71803
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D2=Rosca
M05
D1
8
D3
8
D5
5
L2
10,2
L3
9
L5 mín.
1,2
L6 máx.
4
SW
7
Tipo da forma
com pino roscado
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.