Articulação Angular
aço
peça zincada e passivada
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Aço ou aço inoxidável
- Versão: rosca direita e esquerda
10,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Articulação Angular
Forma
C
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN
DIN 71802
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D2=Rosca
M14X1,5
A
45
D1
19
D3
22
D4
M14X1,5
E
21,5
L2
28
L3
20
SW
16
Tipo da forma
sem presilha de segurança
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação
Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.