Articulação Angular
aço
peça zincada e passivada
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Aço ou aço inoxidável
- Versão: rosca direita e esquerda
2,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Articulação Angular
Forma
CS
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN
DIN 71802
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D2=Rosca
M06
A
25
D1
10
D3
10
D4
M06
E
11,5
L2
12,5
L3
11
SW
8
Tipo da forma
com presilha de segurança
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
peça zincada e passivada.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.