Tampões Com Rosca
para tubos quadrados
termoplástico
- Para a fixação simples de pés e rodízios em tubos quadrados
- Material: tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro, encaixe roscado em latão
- Diferentes tamanhos da rosca
3,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampões Com Rosca
Versão 1
para tubos quadrados
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
Latão
A=Rosca
M10
Fmax=Capacidade de carga máx.
5
Für=Adequado para
30X2
L=Comprimento
33
B
30
C
26,5
S
27
Descrição
Material
Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Encaixe roscado em latão.
Encaixe roscado em latão.
Versão
Tampão preto. Encaixe roscado niquelado.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados nos tubos quadrados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.