text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Poliéteruretano.
Versão
Poliéteruretano celular.
Indicação
As placas de amortecimento feitas de poliéteruretano celular absorvem com eficácia cargas de impactos e permanentes.

Elas podem ser usinadas posteriormente e ajustadas sob medida.
Além disso, é possível sobrepor várias placas de amortecimento para aumentar a superfície de amortecimento.

Vermelho = macio.
Verde = médio.
Bordô = duro.
Faixa de temperatura
-30 °C até +70 °C
Sob consulta
Densidades adicionais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram