Mola Helicoidal De Compressão
aço-silício-cromado
vermelho
- Permitem altas cargas alternadas e contínuas
- Uso das temperaturas de trabalho de até 230° possível
- Tratamento térmico adicional
- Durabilidade prolongada
6,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mola Helicoidal De Compressão
Versão 2
carga pesada
Norma ISO
10243
Material do corpo básico
aço-silício-cromado
Cor do corpo básico
vermelho
D1=Diâmetro do pino
10
D=Diâmetro do furo
20
L0=Comprimento
51
F (N)
94
F máx. N
1440
F1 (N)
959
F2 (N)
1200
L0
51
S máx.
15
S1
10
S2
13
Descrição
Material
Aço cromo-silício.
Versão
vermelho.
Indicação
Comprimentos, diâmetros, força e cor correspondem à ISO 10243.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 20% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 25% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 30% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 20% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 25% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 30% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.