Mola Helicoidal De Compressão
aço-silício-cromado
azul
- Permitem altas cargas alternadas e contínuas
- Uso das temperaturas de trabalho de até 230° possível
- Tratamento térmico adicional
- Durabilidade prolongada
9,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mola Helicoidal De Compressão
Versão 2
carga média
Norma ISO
10243
Material do corpo básico
aço-silício-cromado
Cor do corpo básico
azul
D1=Diâmetro do pino
10
D=Diâmetro do furo
20
L0=Comprimento
127
F (N)
14,7
F máx. N
700
F1 (N)
467
F2 (N)
560
L0
127
S máx.
48
S1
32
S2
38
Descrição
Material
Aço cromo-silício.
Versão
azul.
Indicação
Comprimentos, diâmetros, força e cor correspondem à ISO 10243.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 37,5% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 37,5% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.